ADRF6516

过期

31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一对匹配的可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)
  • 连续增益控制范围: 50 dB
  • 数字增益控制:15 dB
  • 6极点巴特沃兹滤波器:1 MHz至31 MHz,步进1 MHz,1 dB转折频率
  • 前置放大器和后置放大器增益步进
  • IMD3:>65 dBc(1.5 V p-p复合输出)
  • HD2、HD3:>65 dBc(1.5 V p-p输出)
  • 差分输入和输出
  • 灵活的输出和输入共模范围
  • 可选直流输出失调校正
  • SPI可编程滤波转折频率和增益步进
  • 关断特性
  • 3.3 V单电源供电
ADRF6516
31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6516

ADRF6516评估板

产品详情

ADRF6516-EVALZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估ADRF6516的全部特性而设计。该评估板提供USB接口,用于轻松编程滤波器并实现具有单端设置的两个通道(由于使用巴伦)输入和输出SMA连接。如果用户需要,卡片边沿上的输入和输出可提供全差分信号。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现+3.3 V/360 mA单电源接入;它的电压范围是+3.15 V至+3.45 V。ADRF6516-EVALZ板是一款4层FR4板。通过SPI端口可设置滤波器的截止频率,该端口可通过ADI网页上提供的ADRF6516 USB软件进行编程。

EVAL-ADRF6516
ADRF6516评估板

最新评论

近期浏览