ADA4950-2

推荐用于新设计

低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能、低功耗
  • 高速
    -3 dB 带宽:750 MHz (G = 1)
    0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)
    压摆率:2900 V/µs(25%至75%)
    0.1%快速建立时间:9 ns
  • 低功耗:每个放大器9.5 mA
  • 低谐波失真
    SFDR:108 dB (10 MHz)
    SFDR:98 dB (20 MHz)
  • 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
  • 输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
  • 可选差分增益:1、2、3
  • 差分转差分或单端转差分工作
  • 可调输出共模电压
  • 输入共模范围下移一个 VBE
  • 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
  • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4950-2
低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4950-2
ADA4950-2评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4950-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览