ADRF6603
最后购买期限1,100 MHz至3,200 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
产品详情
- 集成小数N分频PLL的Rx混频器
- RF输入频率范围:1100 MHz至3200 MHz
- 内部LO频率范围:2100 MHz至2600 MHz
- 输入P1dB:14.6 dBm
- 输入IP3:27 dBm
- 通过外部引脚优化输入IP3
- SSB 噪声系数
- IP3SET引脚开路:14.2 dB
- IP3SET引脚3.3 V:15.2 dB
- 电压转换增益:6.9 dB
- 200 Ω IF输出匹配阻抗
- IF 3 dB 带宽:500 MHz
- 可通过三线式SPI接口进行编程
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADRF6603是一款高动态范围有源混频器,集成小数N分频锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),用于内部混频器LO的产生。
ADRF6603与ADRF6602共同构成了一个集成PLL/混频器系列,涵盖2100 MHz至2600 MHz频率范围。
PLL基准输入支持12 MHz至160 MHz范围内的输入频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。
环路滤波器输出再施加于一个集成式VCO。VCO输出(2× fLO)施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。
ADRF6603采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、6 mm × 6 mm、符合RoHS标准的LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝基站
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论