ADP5056
推荐用于新设计集成式三通道降压调节器电源解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 宽输入电压范围:2.75 V至18 V
- 偏置输入电压范围:4.5 V至18 V
- 结温高达150°C
- 反馈电压精度:−0.62%至+0.69%(−40°C至+125°C结温)
- 通道1和通道2:7 A同步降压调节器(9.4 A最小谷值限流值)
- 通道1和通道2:14 A输出(并行工作模式下)
- 通道3:3 A同步降压调节器(4.2 A最小谷值限流值)
- 可调开关频率范围:250 kHz至2500 kHz
- 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
- 具有0.615 V精确基准电压的精密使能引脚
- 可编程上电和关断时序
- 可选FPWM/PSM模式选择
- 频率同步输入或输出
- 用于三个通道的电源良好指示
- 有源输出放电开关
- UVLO、过流保护和TSD保护
- 43引脚、5 mm × 5.5 mm LGA封装
ADP5056在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。
通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以优化解决方案的效率。通道1和2提供3.5 A或7 A的可编程输出电流,或在并行工作模式下提供高达14 A的单路输出电流。通道3提供1.5 A或3 A的可编程输出电流。
ADP5056的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5056的每个通道均集成一个使能引脚(ENx),可方便地设置上电时序或改变可调节欠压闭锁(UVLO)阈值。
ADP5056集成了启动/关断序列控制、强制脉冲宽度调制/省电模式(FPWM/PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
ADP5056的额定结温范围是−40°C至+150°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SYNC/MODE)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如SYNC即表示仅与此功能相关。
- 小型蜂窝基站
- 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5056ACCZ-R7 | 43-Terminal LGA (5mm x 5mm x 0.868mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5056
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5056的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论