ADP5054
推荐用于新设计集成了 4 个降压稳压器的电源解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 15.5 V
- ±整个温度范围下的输出精度为 1.5%
- 250 kHz 至 2 MHz 可调开关频率,并具有单独的 ½× 频率选项
- 功率调整
- 通道 1 和通道 2
- 具有低端 FET 驱动器的可编程 2 A/4 A/6 A 同步降压稳压器
- 通道 3 和通道 4:2.5 A 同步降压稳压器
- 通道 1 和通道 2
- 灵活的并行操作
- 单一 12 A 输出(通道 1 和通道 2 并联)
- 单一 5 A 输出(通道 3 和通道 4 并联)
- 低 1/f 噪声密度
- 在 10 Hz 至 100 kHz 频率下,0.8 VREF 时为 40 μV rms
- 0.811 V 精确阈值的精密启用
- 有源输出放电开关
- FPWM/PSM 模式选择
- 频率同步输入或输出
- 通道 1 输出具有电源正常标记
- UVLO、OCP 和 TSD 保护
- 48 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP
- 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
ADP5054 在 48 引脚 LFCSP 封装中集成了 4 个高性能降压稳压器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。该器件支持直接连接到达 15.5 V 的高输入电压,无需采用前置稳压器。
通道 1 和通道 2 集成了高压侧功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和低压侧 MOSFET 驱动器。在低压侧功率器件中可使用外部 NFET 以实现效率优化的解决方案,并提供 2 A、4 A 或 6 A 的可编程输出电流。采用并行配置组合通道 1 和通道 2 可提供具高达 12 A 电流的单个输出。
通道 3 和通道 4 集成了高压侧和低压侧 MOSFET,以提供 2.5 A 的输出电流。采用并行配置组合通道 3 和通道 4 能提供具高达 5 A 电流的单个输出。
ADP5054 的开关频率可编程,或同步至一个 250 kHz 至 2 MHz 的外部时钟,而且为每个通道提供了一种单独的 ½× 频率配置。
ADP5054 的每个通道上均包含一个单独的精准启用引脚以实现简易的上电时序。针对噪声敏感应用,在 ADP5054 中采用了内部低 1/f 噪声基准,以满足噪声敏感型应用的需要。
应用
- FPGA 和处理器应用
- 小型蜂窝基站
- 安保和监控
- 医疗应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5054ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5054
ADP505x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。