eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADN4664

量产

双通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 转换速率:400 Mbps (200 MHz)
  • 直通式引脚排列可简化PCB布局
  • 通道间偏斜:100 ps(典型值)
  • 传播延迟:2.5 ns(最大值)
  • 3.3 V电源
  • 关断时为高阻抗输出
  • 低功耗:3 mW(静态典型值)
  • 与现有5 V LVDS驱动器兼容
  • 接受小摆幅(典型值310 mV)差分信号电平
  • 支持开路、短路和端接输入故障安全功能
  • 阈值区间:0 V至−100 mV
ADN4664
双通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADN4664 IBIS Model 1


评估套件

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

参考电路

CN0256
隔离式LVDS接口电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4664的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览