ADN4663

量产

双通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 转换速率:600 Mbps (300 MHz)
  • 直通式引脚排列可简化PCB布局
  • 差分偏斜:300 ps(典型值)
  • 差分偏斜:700 ps(最大值)
  • 传播延迟:1.5 ns(最大值)
  • 3.3 V 电源
  • 差分信号:±355 mV
  • 低功耗:23 mW(典型值)
  • 与现有5 V LVDS接收器兼容
  • 符合TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
ADN4663
双通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADN4663 IBIS Model 1


评估套件

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

参考电路

CN0256
隔离式LVDS接口电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4663的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览