ADL5570

过期

2.3 GHz 至2.4 GHz WiMAX功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定增益:29 dB
  • 工作电压范围:2.3 GHz至2.4 GHz
  • EVM ≤ 3%(POUT = 25 dBm,16 QAM OFDMA)
  • 静态电流
    130 mA(高功率模式)
    70 mA(低功率模式)
  • 输入内部匹配50 Ω
  • 电源:3.2 V至4.2 V
  • 功率附加效率(PAE): 20%
  • 多种工作模式以减少电池消耗
    低功率模式:100 mA
    待机模式:1 mA
    休眠模式:<1 μA
ADL5570
2.3 GHz 至2.4 GHz WiMAX功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADL5606 推荐用于新设计 1800 MHz 至2700 MHz 2级1W RF驱动放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览