ADL5541
量产射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz 至6 GHz ,增益15 dB
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定增益:15 dB
- 工作频率:6 GHz
- 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
- 内置偏置控制电路
- 输出IP3
44 dBm @ 500 MHz
40 dBm @ 900 MHz - 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @
900 MHz - 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
- 单电源供电:5V
- 8引脚LFCSP小尺寸封装
- 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容
- 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)
ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。
ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。
ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。
ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。
现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。
ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL5541引脚兼容。
Data Sheet, Rev. 0, 7/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5541ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 量产 | |
1月 6, 2015 - 14_0276 ADL5541 and ADL5542 Data Sheet Changes |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论