专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADL5535
推荐用于新设计20 MHz 至1.0 GHz 中频增益模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定增益:16 dB
- 工作频率范围:20 MHz至1.0 GHz
- 输入和输出内部匹配50 Ω
- 集成偏置控制电路
- OIP3:
- 45.5 dBm (190 MHz)
- 45.5 dBm (380 MHz)
- P1dB:18.9 dBm (190 MHz)
- 噪声系数:
- 190 MHz时,3.2 dB
- 380 MHz时,3.3 dB
- 5 V单电源供电
- 低静态电流:97 mA
- MSL-1级SOT-89封装
- ESD额定值:±2 kV(2类)
- 与20 dB增益ADL5536引脚兼容
ADL5535是一款15 dB线性放大器,工作频率最高可达1 GHz。该器件可以用于各种蜂窝、有线电视(CATV)、军用和仪器仪表设备中。
在现有的内部匹配IF增益模块中,ADL5535提供的动态范围最高。在整个1 GHz频率范围内,同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性即可达到这一性能。ADL5535还在整个频率范围内提供极其平坦的增益和P1dB,并且不随温度、电源及器件的不同而改变。
ADL5535在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。
ADL5535采用GaAs HBT工艺制造而成,ESD额定值为±2 kV(2类)。该器件采用MSL-1级SOT-89封装,使用裸露焊盘,热阻性能出色。
采用5 V单电源供电时,ADL5535的功耗仅为97 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。
ADL5535还与20 dB增益ADL5536引脚兼容。每个放大器均提供配置齐全的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
参考电路 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5535ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具