ADL5387

量产

30 MHz 至2 GHz 正交解调器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF工作频率范围:
    30 MHz至2 GHz
  • LO输入 (2 ×fLO):
    60 MHz至4 GHz
  • 输入IP3:31 dBm ( 900 MHz )
  • 输入IP2:62 dBm (900 MHz )
  • 输入P1dB:13 dBm (900 MHz )
  • 噪声系数(NF)
    12.0 dB (140 MHz )
    14.7 dB ( 900 MHz )
  • 电压转换增益:> 4 dB
  • 正交解调精度
    相位精度~0.4°
    幅度平衡:~0.05 dB
  • 解调带宽:~240 MHz
  • 基带I/Q驱动:2 V p-p(至200 Ω负载)
  • 5 V单电源

ADL5387
30 MHz 至2 GHz 正交解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 6
AD9268 量产 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
AD9650 推荐用于新设计 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9258 量产 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9251 量产 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5387

ADL5387 评估板

产品详情

ADL5387-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5387的所有特性。该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分基带I和Q输出,且只需要4.75 V至5.25 V单电源即可工作。

EVAL-ADL5387
ADL5387 评估板

最新评论

近期浏览