ADG1212

量产

低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1 pF关断电容
  • 2.6 pF导通电容
  • 电荷注入小于1 pC
  • 电源电压范围:33 V
  • 导通电阻:120 Ω
  • 额定电源电压:±15 V、+12 V
  • 无需 VL 电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 16引脚TSSOP和16引脚LFCSP
  • 典型功耗:<0.03 µW

ADG1212-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 ADG1212-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围:
    −55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12617 DSCC图纸号
ADG1212
低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5212 推荐新设计使用 高压防闩锁型四通道SPST开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1212

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

eval board
EVAL-16TSSOP

开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

特性和优点

  • 16引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-16TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的16引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-16TSSOPEBZ采用箝位将16引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

16引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K16),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块
EVAL-16TSSOP
开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览