eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADAU1761

量产

集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SigmaDSP 28 / 56位、50 MIPS 数字音频处理器
  • 可利用 SigmaStudio 图形工具实现完全编程
  • 24 位立体声音频 ADC 和 DACSNR:>98 dB SNR
  • 采样速率范围:8 kHz 至 96 kHz
  • 低功耗:7 mW 录音、7 mW 回放(48 kHz、1.8 V)
  • 6 个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2 路差分立体声、2 路单端立体声、1 路单声道耳机驱动器输出
  • PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz 至 27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字 I/O:1.8 V 至 3.65 V
  • I2C 和 SPI 控制接口
  • 数字音频串行数据 I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • 软件关断
  • GPIO 引脚用于数字控制和输出
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C

ADAU1761
集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
D类音频放大器 2
SSM2306 不推荐用于新设计 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
SSM2305 量产 无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。

特性和优点

  • ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
    • 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
  • 两个 2 Gbit DDR3 存储器
  • 512 Mbit SPI 闪存
  • 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
  • AD2425W A2B® 收发器
    • 多通道低延迟音频接口
  • 1/8“ 立体声插孔
  • 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
  • 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
其他外设:

  • UART(用于 MIDI 等)
  • S/PDIF
  • 千兆比特以太网
  • USB OTG & HS

产品详情

SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。

SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。

虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。

此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。

该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。

除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。

eval board
EVAL-ADAU1472Z

ADAU1472 SigmaDSP 数字音频处理器评估板

特性和优点

  • 具有 2 个模拟输入和 4 个模拟输出的板载 ADAU1761 编解码器
  • 立体声 S/PDIF 输入
  • 立体声 S/PDIF 输出
  • 自引导串行闪存

产品详情

用户指南介绍了 EVAL-ADAU1472Z 评估板的设计、设置和操作,允许用户评估 ADAU1472 SigmaDSP® 数字音频处理器。

EVAL-ADAU1472Z 评估板可用于访问 ADAU1472 的数字串行音频端口及其某些通用输入和输出 (GPIO)。EVAL-ADAU1472Z 中包含 ADAU1761 编解码器,可提供模拟输入和输出。

ADAU1472 可以通过多种方式进行配置。板载串行闪存可以编程为自引导模式。

EVAL-ADAU1472Z 评估板由 5 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1472Z 评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。

有关 ADAU1472 和 ADAU1761 的完整详细信息,请参阅 ADAU1472 和 ADAU1761 数据手册,使用 EVAL-ADAU1472Z 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

eval board
EVAL-BF706M-EZLITE

ADSP-BF706 EZ-Kit Lite微型评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供超低功耗、低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-BF706 EZ-KIT Mini具有:
    • ADSP-BF706 Blackfin处理器
      • 400 MHz/800 MMAC性能,<100 mW
      • 1160 kB片内SRAM (136 kB L1, 1 MB L2)
      • 88引脚LFCSP (QFN)封装
    • 小尺寸: 4 in × 2 in (10 cm × 5 cm)
    • 4 MB四通道SPI闪存
    • ADAU1761 SigmaDSP®低功耗立体声音频编解码器
      • 输入和耳机插孔
    • ADSP-BF706的直接USB 2.0 HS PHY接口
    • EPPI0、SPORT、SPI、I2C、定时器和GPIO的外部连接
    • 片内调试代理(JTAG/SWD),通过独立的USB接口
    • 其他特性
      • UUSB总线供电
      • 按钮和LED
      • 引导模式连接至SPI主机
      • 用于处理器电流测量的电阻
      • Arduino Uno R3连接兼容
  • CrossCore® embedded studio软件工具
    • 全功能开发套件和板级支持包
    • 包括完整的实时调试功能
    • 全功能一年评估许可
  • 完整的代码示例和演示包括:

产品详情

针对各种实时应用,ADI公司已开发出一款低成本、低功耗DSP评估平台。 ADSP-BF706 EZ-KIT Mini®采用业界较领先的低功耗Blackfin®处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的开发工具和第三方软件库,包括采用DSP Concepts的Audio Weaver®的创新嵌入式音频设计。 EZ-KIT Mini提供片内、高品质音频连接、多种扩展选择及集成调试代理,为设计人员提供针对多种应用的小尺寸、低成本入门平台。

ADSP-BF706 Blackfin处理器是一款高性能DSP,具有同类较优的800 MMACS处理能力,功耗不足100 mW。 该处理器具有无缝连接选项,包括USB和超过1 MB的内部SRAM,这样可以降低BOM成本且在许多应用中,无需使用外部存储器。 该产品采用增强型Blackfin+内核,集性能、功效、存储器集成度、复杂的安全性和价值于一身,允许设计人员在众多功耗敏感的新应用领域集成先进的16位和32位处理能力。

ADSP-BF70x目标应用包括:
  • 便携式音频、DJ设备和音效
  • 汽车音频和传感器
  • 便携式通信
  • 军用和航空航天产品
  • 便携式医疗保健设备
  • 智能照明和占用检测*
  • 工业成像和生物特征识别*
*有关先进的成像入门系统,请参考ADI公司的ADSP-BF707 BLIP

EVAL-ADAU1761

ADAU1761评估板

特性和优点

EVAL-ADAU1761Z
  • 其他ADI器件:
    AD1938 (2)
    AD8608
    ADP3336
  • 模拟输入:2路差分TRS、1路立体声TRS (3.5 mm)
  • 模拟输出:2路差分和立体声TRS、1路立体声耳机TRS (3.5 mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C,I2S-I/O(1/1,TDM),立体声数字麦克风
  • 直流电源:5 V

产品详情

功能全面的ADAU1761 SigmaDSP评估板,可发挥ADAU1761的大部分功能,提供齐全的模拟、数字输入和输出,包括数字麦克风和无电容耳机。评估包内含USBi,它提供板所用的5 V电源。

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)
SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。
EVAL-ADAU1472Z
ADAU1472 SigmaDSP 数字音频处理器评估板
EVAL-BF706M-EZLITE
ADSP-BF706 EZ-Kit Lite微型评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供超低功耗、低成本硬件解决方案。
EVAL-ADAU1761
ADAU1761评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

参考电路

CN0219 参考设计

采用ADAV801/ADAV803音频编解码器实现与SigmaDSP编解码器的的S/PDIF和 I2S 接口

特性和优点

  • 将消费类音频转换为I2S,以便处理
  • 采用简单接口实现轻松连接
CN0296 参考设计

低成本、高性能SOUND BAR系统

特性和优点

  • Sound bar 系统
  • 高性能
  • 低成本
  • 8个数字处理音频通道输出
CN0219
采用ADAV801/ADAV803音频编解码器实现与SigmaDSP编解码器的的S/PDIF和 I2S 接口
CN0296
低成本、高性能SOUND BAR系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览