这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
SSM2305
量产无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
产品详情
- 内置Σ-Δ调制功能的无滤波D类放大器
- 采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的多个D类放大器时无需同步
- 采用5.0 V电源供电时,能够以2.8 W功率驱动4 Ω负载,以1.6 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于10%
- 功效:89%(5.0 V、以1.3 W功率驱动8 Ω扬声器)
- 信噪比(SNR)高于98 dB
- 采用2.5 V至5.5 V单电源供电
- 超低关断电流:20 nA
- 短路和热保护
- 采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP和MSOP封装
- 爆音与咔嚓声抑制
- 内置电阻可减少电路板上的器件数量
- 固定增益和用户可调增益配置
SSM2305采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高功效。采用5.0 V电源时,以1.3 W功率驱动8 Ω负载时的功效比为90%,以2.2 W功率驱动4 Ω负载时的功效比为83%,信噪比(SNR)高于98 dB。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2305具有微功耗关断模式,最大关断电流为30 nA。对SD 引脚施加逻辑0可以使能关断模式。该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
SSM2305提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
SSM2305具有出色的电源噪声抑制性能,包括GSM传输突发脉冲和RF整流所引起的噪声。电源抑制比(PSRR)在217 Hz时的典型值为60 dB。
该器件的默认增益为18 dB,用户可以利用一对外部电阻降低该增益。
SSM2305的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围,提供8引脚、3 mm x 3 mm LFCSP(引脚架构芯片级封装)和MSOP(超小型封装)两种封装。
应用
- 移动电话
- MP3 播放器
- 便携式游戏机
- 便携式电子设备
- 教育玩具
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2305的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论