音频放大器
searchIcon
banner background image

音频放大器

我们的音频放大器利用成熟的模拟和数字技术实现高保真音频性能。ADI公司提供各种音频产品,包括业界领先的麦克风前置放大器、麦克风驱动器、线路驱动器和接收器。ADI公司的音频放大器还包括A类、B类和D类产品,以及多种电源IC。我们的D类放大器是业界功耗最低、失真最少的产品之一。ADI公司放大器产品已用于很多大批量生产的消费电子产品,这些消费电子产品都具有极高的音频质量要求。在很多电池供电的应用中,最低功耗也有助于此性能的实现。我们的专家拥有关于音频放大器的深厚技术知识,可帮助您对设计进行精细调整,以满足您的规格要求。
我们的音频放大器利用成熟的模拟和数字技术实现高保真音频性能。ADI公司提供各种音频产品,包括业界领先的麦克风前置放大器、麦克风驱动器、线路驱动器和接收器。ADI公司的音频放大器还包括A类、B类和D类产品,以及多种电源IC。我们的D类放大器是业界功耗最低、失真最少的产品之一。ADI公司放大器产品已用于很多大批量生产的消费电子产品,这些消费电子产品都具有极高的音频质量要求。在很多电池供电的应用中,最低功耗也有助于此性能的实现。我们的专家拥有关于音频放大器的深厚技术知识,可帮助您对设计进行精细调整,以满足您的规格要求。

子分类

archive icon
ADI公司的耳机放大器IC提供出色的音频质量和性能。我们的DirectDrive®技术在传统单电源耳机放大器的基础上进行改进,减小了解决方案尺寸,降低了成本,但提高了音频质量。DirectDrive耳机放大器与传统耳机放大器不同,它无需使用隔直电容,可以减少失真,显著降低音频噪声,提升低音性能,并减小解决方案尺寸和降低成本。ADI的H类耳机放大器IC在效率方面要优于能与之一较长短的G类放大器。我们的双重模式DirectDrive II H类耳机放大器通过切换两个电源电压来节省功率。这项技术可以生成连续信号,不像G类放大器会发生故障。
archive icon
ADI公司的麦克风前置放大器音频接口为音频产品提供高保真、高性能的解决方案。该系列产品规格包括1.5 dB超低噪声系数、140 dB增益范围以及高增益能力。该产品系列工作温度为–40°C至+85°C扩展工业温度范围,支持一系列应用,包括精密仪器仪表、有源滤波器、低噪声放大器前端、监控系统、计算机语音识别以及各种其他工业和消费电子产品。ADI公司的麦克风前置放大器是严谨的音频工程师的首选,可以让您的应用性能满足严苛的规格要求。
archive icon
ADI公司的扬声器放大器IC提供出色的音质,兼具技术突破,帮助简化设计流程、节省空间、延长电池寿命,并降低系统成本。我们的扬声器放大器IC的输出功率电平为小于1 W至50 W。ADI公司创新的封装技术用于提供小尺寸AB类和D类放大器。我们的IV检测升压D类扬声器放大器采用获得专利的动态扬声器管理(DSM)技术,音量是标准D类放大器的两倍。
archive icon
ADI公司的音频线驱动器和接收器解决方案集成差分输出缓冲器放大器和差分输入缓冲器放大器,可支持各种应用。这些器件采用低噪声热匹配薄膜电阻和高摆率放大器,可以消除电源线路“嗡嗡”声、RF干扰、压降以及长音频电缆线路经常遇到的其它外来噪声,从而有助于保持音频系统的声波品质。该产品系列应用包括:ADC驱动器、高性能音频、正弦/余弦编码器以及其他专业和消费电子产品。