AD1938
量产4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
- 产品模型
- 3
产品详情
- PLL产生的主时钟或直接主时钟
- 低电磁辐射设计
- DAC动态范围和SNR:108 dB;ADC动态范围和SNR:107 dB
- THD + N:−94 dB
- Linux 驱动器
- 3.3 V单电源
- 兼容5 V逻辑输入
- 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD1938是一款高性能、单芯片编解码器,内置4个输入模数转换器(ADC)和8个单端输出数模转换器(DAC),采用ADI公司的多位sigma-delta (Σ-Δ) 专利架构。它具有一个SPI端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。
AD1938采用3.3 V数字电源和模拟电源供电,并提供48引脚(单端输出)LQFP封装。该系列还包括差分DAC输出和 I2C® 控制端口产品。
AD1938设计用于低电磁辐射(EMI)环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从LR时钟或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合抑制位时钟使用。DAC和ADC设计均采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用3.3 V电源,功耗达到最小,辐射也进一步降低。
应用
- 汽车音频系统
- 家庭影院系统
- 机顶盒
- 数字音效处理器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1938WBSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1938WBSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1938YSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
AD1938WBSTZ | 量产 | |
AD1938WBSTZ-RL | 量产 | |
AD1938YSTZRL | ||
12月 21, 2020 - 20_0188 Addition of Polyimide for AD1938 |
||
AD1938WBSTZ | 量产 | |
AD1938WBSTZ-RL | 量产 | |
AD1938YSTZRL | ||
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1938WBSTZ | 量产 | |
AD1938WBSTZ-RL | 量产 | |
AD1938YSTZRL | ||
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1938YSTZRL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?