SSM2306

不推荐用于新设计

2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置输出级的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载
  • 超低空闲电流,具有负载电阻
  • 功效比:大于87%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于96 dB
  • 采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 单电源供电:2.5 V至5.0 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定增益为18 dB,且用户可调整
SSM2306
2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2306
SSM2306 评估板

参考电路

CN0162 参考设计

通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出

特性和优点

  • Audio codec with class D amplifier
  • Capable of stereo audio processing
  • Configurations for both line output and amplified output
CN0162
通过ADAU1701 SigmaDSP编解码器、低功耗SSM2306 D类放大器和ADP3336 LDO调节器实现模拟音频输入、D类输出

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2306的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览