ADA4850-2

量产

高速、轨到轨输出运算放大器,具有超低功耗省电功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗(省电模式):每个放大器150 nA(最大值)
  • 低静态电流:每个放大器2.4 mA
  • 高速
    • −3 dB带宽:175 MHz
    • 压摆率:220 V/µs
    • 0.1%建立时间:85 ns
  • 出色的视频特性
  • 低失调电压:0.6 mV
  • 差分增益:0.12%
  • 差分相位:0.09°
  • 单电源供电:2.7 V至6 V
  • 轨到轨输出
  • 输出摆幅达到任一供电轨80 mV范围内
ADA4850-2
高速、轨到轨输出运算放大器,具有超低功耗省电功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4850-2

ADA4850-2评估板

产品详情

这些评估板设计用于帮助用户评估ADA4850-1。该评估板是裸板。板上未焊接元件或放大器。元器件必须另外从下表中或产品页面上获得。可申请免费样片。该空白评估板可让用户快速定制各种运算放大器电路原型,使风险降为最低并缩短产品上市时间。


该用户指南内含搭建评估板所需的全部文档,包括原理图、装配图和物料清单

EVAL-ADA4850-2
ADA4850-2评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4850-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览