ADA4850-1
量产高速、轨到轨输出运算放大器,具有超低功耗省电功能
- 产品模型
- 1
产品详情
- 超低功耗(省电模式):每个放大器150 nA(最大值)
- 低静态电流:每个放大器2.4 mA
- 高速
- −3 dB带宽:175 MHz
- 压摆率:220 V/µs
- 0.1%建立时间:85 ns
- 出色的视频特性
- 差分增益:0.12%
- 差分相位:0.09°
- 单电源供电:2.7 V至6 V
- 轨到轨输出
- 输出摆幅达到任一供电轨80 mV范围内
- 低失调电压:0.6 mV
ADA4850-1/ADA4850-2均为低成本、高速、电压反馈型、轨到轨输出运算放大器,具有超低功耗省电功能。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供出色的整体性能和丰富多样的功能。175 MHz的−3 dB带宽和220 V/μs压摆率使这些放大器非常适合许多通用高速应用。
ADA4850-1/ADA4850-2设计采用2.7 V至6 V电源供电,每个放大器的电源电流为2.4 mA。在省电模式下,电源电流低于150 nA,非常适合电池供电的应用。
ADA4850-1/ADA4850-2系列具有单电源供电能力,输入信号可扩展至负供电轨以下200 mV、正供电轨的2.2 V范围内。放大器的输出摆幅可达任一供电轨的80 mV范围内。
低成本、出色的差分增益(0.12%)和差分相位(0.09°)以及14 MHz的0.1 dB平坦度,使这些放大器非常适合视频应用。
ADA4850-1/ADA4850-2的设计工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 便携式多媒体播放器
- 摄像机
- 数码相机
- 消费类视频设备
- 时钟缓冲器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
教程 13
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4850-1YCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4850-1YCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4850-1YCPZ-RL7 | 量产 | |
11月 11, 2013 - 13_0191 Addition of Polyimide Layer to the ADA4850-1, ADA4851-1, ADA4850-2, ADA4851-2 & ADA4851-4 |
||
ADA4850-1YCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4850-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论