AD9577

推荐新设计使用

带双路PLL、扩频和余量微调功能的时钟发生器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成双路PLL/VCO内核
  • 1个整数N分频和1个小数N分频PLL
  • 连续频率范围:11.2 MHz至200 MHz
    -- 提供200 MHz至637.5 MHz的大多数频率
  • PLL1相位抖动
    (12 kHz至20 MHz):
    460 fs rms(典型值)
  • PLL2相位抖动(12 kHz至20 MHz)
    - 整数N分频模式:470 fs rms(典型值)
    - 小数N分频模式:660 fs rms(典型值)
  • 输入晶体或基准时钟频率
  • 扩频向下扩频 [0, −0.5]%
  • 2引脚控制的频率分布图余量微调
  • 集成环路滤波器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9577
带双路PLL、扩频和余量微调功能的时钟发生器
AD9577-FBL AD9577-PC AD9577 Circuit Diagram AD9577 Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 1
AD9512 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
时钟分配器件 8
AD9513 推荐新设计使用 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
ADCLK925 推荐新设计使用 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK944 推荐新设计使用 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK948 推荐新设计使用 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK854 推荐新设计使用 1.8 V、12 LVDS/24 CMOS输出的低功耗时钟扇出缓冲器
ADCLK846 推荐新设计使用 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
外部电源开关降压控制器 1
ADP1828 量产 同步降压型PWM,降压,DC-DC控制器
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7104 推荐新设计使用 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9577
AD9577 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9577的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览