ADP1828
量产同步降压型PWM,降压,DC-DC控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽偏置电压范围:3.0 V至20 V
- 宽电源级输入范围:1 V至24 V
- 宽输出电压范围:0.6 V至85%输入电压
- 精度:±0.85%(0°C至70°C)
- 全N沟道MOSFET设计以降低成本
- 300 kHz、600 kHz固定工作频率或300 kHz至600 kHz的电阻可调频率
- 时钟输出用于同步其它控制器
- 无需电流检测电阻
- 内部线性稳压器
- 通过电压跟踪实现时序控制
- 软启动和热过载保护
- 过压、欠压和电源良好指示
- 关断电源电流:15 μA
- 提供20引脚QSOP和4mm x 4 mm、20引脚LFCSP两种封装
ADP1828是一款通用同步脉宽调制(PWM)电压模式降压型控制器。ADP1828驱动N沟道功率级,将输出电压稳定在低至0.6 V至输入电压的85%,可以驱动大MOSFET的POL负载。ADP1828适合各种大功率应用,诸如DSP、处理器内核I/O电源、医学成像以及工业应用。其输入偏置3 V~18 V,内置低压差(LDO)稳压器,对于超过5.5 V的输入偏置电压,可以产生5V输出。
ADP1828通过引脚可以选择,工作在300 kHz或600 kHz固定开关频率,或者利用可调电阻器工作在300 kHz~600 kHz之间的任意频率。开关频率还可以与外部时钟同步,最高是器件额定振荡器频率的2倍。时钟输出可以实现与其他ADP1828(或ADP1829控制器)的同步,因此不需要外部时钟源。ADP1828包括软启动保护,在启动期间可以限制来自输入电源的任何冲击电流;在启动期间对于已建立的充电输出采用反向电流保护;利用外部MOSFET R DSON检测,可以实现独特的可调无损电流限制方案。
对于要求上电时序的应用,ADP1828提供跟踪输入,在启动、关断以及故障期间,允许输出电压跟踪。其他管理与控制特性包括热过载、欠压闩锁以及电源良好。
ADP1828工作结温范围:-40°C~+125°C,采用20引脚QSOP封装。
应用
- 电信与网络系统
- 基站电源
- 机顶盒、游戏控制器
- 打印机与复印机
- 医学成像系统
- DSP与微处理器内核电源
- 双倍数据速率(DDR)终端
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 2
电源参考设计 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1828ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1828YRQZ-R7 | 20-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP1828ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP1828ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADP1828YRQZ-R7 | 量产 | |
12月 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1828YRQZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP1853 | 推荐新设计使用 | 具有电压跟踪和同步功能的同步、降压DC/DC控制器 |
工具及仿真模型
ADP182x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp1828的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论