ADCLK948

推荐用于新设计

2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2个可选差分输入
  • 工作频率:4.8 GHz
  • 宽带随机抖动:75 fs rms
  • 片内输入端接
  • 电源:3.3 V

ADCLK948
2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

ADCLK948 IBIS Model 1


评估套件

EVAL-ADCLK948

ADCLK948评估板

产品详情

ADCLK948是一款性能极高的时钟扇出缓冲器。评估板采用高质量的Rogers电介质材料制造。传输线路路径尽可能靠近50 Ω

EVAL-ADCLK948
ADCLK948评估板

参考电路

CN0294 参考设计

利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数

特性和优点

  • 集成PLL和VCO
  • 低抖动扇出缓冲器
  • LVPECL输出
CN0294
利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCLK948的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览