ADCLK846

推荐用于新设计

1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可选LVDS/CMOS输出
  • 多达6 LVDS(1.2 GHz)或者12 CMOS(250 MHz)输出
  • 每通道功耗:<16 mW(工作频率为100 MHz)
  • 综合抖动:54 fs(12 kHz至20 MHz)
  • 附加宽带抖动:100 fs
  • 传播延迟:2.0 ns(LVDS)
  • 输出上升/下降时间:135 ps(LVDS)
  • 输出至输出偏斜:65 ps(LVDS)
  • 睡眠模式
  • 引脚可编程控制
  • 1.8 V电源

ADCLK846
1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADCLK846

ADCLK846评估板

产品详情

ADCLK854数据手册包含有关该器件技术规格和操作的完整技术详细信息,在使用评估板时应加以参考。

ADCLK854是一款高性能时钟扇出缓冲器。评估板采用高质量的Rogers®电介质材料制造。传输线路路径尽可能以差分方式靠近100 Ω。

EVAL-ADCLK846
ADCLK846评估板

最新评论

近期浏览