官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADCLK944
推荐新设计使用2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 工作频率:7.0 GHz
- 宽带随机抖动:50 fs均方根值
- 片内输入端接
- 电源(VCC − VEE): 2.5 V 至 3.3 V
ADCLK944是一款超快型时钟扇出缓冲器,采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。这款器件设计用于要求低抖动性能的高速应用。
该器件具有一路配中心抽头、差分、100 Ω片内端接电阻的差分输入,支持直流耦合LVPECL、CML、3.3 V CMOS(单端)输入和交流耦合1.8 V CMOS、LVDS、LVPECL输入。 VREF 引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
ADCLK944具有4个全摆幅的发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)输出,可将 VCC 偏置到正电源,VEE 偏置到地。对于ECL输出,可将 VCC 偏置到地,VEE 偏置到负电源。
ECL输出级设计成将每端800 mV直接驱动至端接于VCC − 2 V的50 Ω电阻,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK944采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C的标准工业温度范围。
应用
- 低抖动时钟分配
- 时钟与数据信号恢复
- 电平转换
- 无线通信
- 有线通信
- 医疗和工业成像
- 自动测试设备和高性能仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCLK944BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADCLK944BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADCLK944BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 18, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADCLK944BCPZ-R2 | ||
ADCLK944BCPZ-R7 | 量产 | |
ADCLK944BCPZ-WP | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADCLK944BCPZ-R2 | ||
ADCLK944BCPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADCLK944BCPZ-R2 | ||
ADCLK944BCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADCLK944 IBIS Model 1
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adclk944的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论