AD9558
推荐用于新设计四路输入多服务线路卡自适应时钟转换器
Viewing:
产品详情
- 在保持模式下支持Stratum 3稳定性
- 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
- 支持Telcordia GR-253 II类抖动产生、转换和容差,适用于SONET OC-12至OC-192系统。
- 自动/手动保持和参考切换
- 四路参考输入
(单端或差分) - 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
- 参考验证和频率监控(1 ppm)
- 可编程设置输入参考的切换优先级
- 输出频率范围:352 Hz至1250 MHz
- 可编程数字环路滤波器涵盖0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于<0.1dB的峰值,最大值为2 kHz)
- 自适应时钟
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9558针对许多系统提供同步功能,包括同步以太网(SyncE)和同步光纤网络(SONET/SDH)。AD9558可产生与最多四个外部输入参考时钟之一同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有基准时钟都已失效,AD9558也可以连续产生干净(低抖动)、有效的输出时钟。
AD9558的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 网络同步,包括同步以太网和SDH至OTN映射/解映射
- 清除参考时钟抖动
- 支持帧同步
- 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
- Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
- 无线基站控制器
- 有线基础设施
- 数据通信
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
时钟产生器件 1 | ||
AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 8 | ||
AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
ADCLK925 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器 |
ADCLK944 | 推荐用于新设计 | 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器 |
ADCLK948 | 推荐用于新设计 | 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器 |
ADCLK854 | 推荐用于新设计 | 1.8 V、12 LVDS/24 CMOS输出的低功耗时钟扇出缓冲器 |
ADCLK846 | 推荐用于新设计 | 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器 |
外部电源开关降压控制器 1 | ||
ADP1829 | 量产 | 具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
AD9558 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论