eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8538

量产

低功耗、精密、自稳零运算放大器(采用5引脚TSOT-23封装)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:13 μV(最大值)
  • 输入失调漂移:0.03 μV/°C
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 高增益、高共模抑制比(CMRR)和高电源抑制比(PSRR)
  • 低输入偏置电流:25 pA
  • 低电源电流:180 μA
AD8538
低功耗、精密、自稳零运算放大器(采用5引脚TSOT-23封装)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2063 推荐用于新设计 2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器
LTC2066 推荐用于新设计 10μA 电源电流、低 IB、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8538

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8538的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览