低噪声放大器(LNA)和功率放大器
ADI公司提供广泛的高性能RF放大器产品系列,包括低噪声放大器(LNA)、功率放大器和增益模块。我们的LNA覆盖从DC到95 GHz的频率范围,具有出色的低噪声系数和低INL,非常适合电信、仪器仪表和航空航天应用。我们的功率放大器和增益模块支持广泛的有线、无线和防务系统,提供高输出功率和热可靠性,且易于集成。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADPA1120
推荐用于新设计
4.5W (36.5dBm),8GHz 至 12GHz,GaN 功率放大器
ADL8124
推荐用于新设计
1GHz 至 20GHz,低噪声放大器,集成温度传感器和使能功能
ADPA1112
推荐用于新设计
1GHz 至 22GHz、15W、GaN 功率放大器
ADL8113
推荐用于新设计
10MHz 至 12GHz 低噪声放大器,带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关
ADL8154
推荐用于新设计
低相位噪声放大器,10 MHz 至 6 GHz
ADH465S
推荐用于新设计
Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Distributed Driver Amplifier, DC to 20 GHz.
ADH383S
推荐用于新设计
12 GHz 至 30 GHz 中等功率放大器
ADH-ALH445S
推荐用于新设计
Aerospace, GaAs, HEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 18 GHz to 43 GHz.
ADL8103
推荐用于新设计
6 GHz 至 12 GHz 的高输入生存能力低噪声放大器
ADL8101
推荐用于新设计
10 kHz to 22 GHz, Ultrawideband, Low Noise Amplifier
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}