高速运算放大器
高速运算放大器用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统中的高性能数据采集系统。ADI公司提供高速运算放大器产品系列,速度范围为50 MHz至GHz,可大幅降低功耗,是当今全球畅销的高速放大器品牌。无论是在宽带宽、高摆率还是低失真方面,ADI都为下一代设计树立了性能标杆,并拥有丰富的产品系列。设计人员希望使用性能可靠、值得信赖的器件来设计高性能的产品,而ADI公司正是高速运算放大器的理想供应商。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADA4620-2
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4620-1
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
LT1210X
推荐用于新设计
高温、1.0A、35MHz 电流反馈放大器
ADA4891-2
量产
低成本CMOS、高速、轨到轨放大器
ADA4806-1
推荐用于新设计
0.2 μV/°C失调漂移、105 MHz、低功耗、多模式、轨到轨放大器
ADA4807-4
推荐用于新设计
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
ADA4350
推荐用于新设计
带有ADC驱动器的FET输入模拟前端
ADA4807-2
推荐用于新设计
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
ADA4807-1
推荐用于新设计
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
LTC6269
推荐用于新设计
双路 500MHz 超低偏置电流 FFT 输入运算放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}