基于放大器的前端
ADI公司提供广泛的基于放大器的高性能前端解决方案,包括5G大规模MIMO接收器IC、霍尔效应传感器、可变磁阻传感器接口和精密模拟前端等,旨在简化设计、提高精度并确保在要求严苛的应用中实现稳健性能。我们高度集成的5G接收器前端可减少外部元件并缩短开发周期,而我们的磁传感和旋转传感解决方案为汽车和工业系统提供卓越的稳定性、抗噪性和高温耐受性。凭借灵活紧凑的架构和全套评估工具,ADI在从先进无线基础设
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADRF5534
推荐用于新设计
3.1 GHz 至 4.2 GHz,接收器前端
ADRF5515A
推荐用于新设计
双通道,3.3 GHz至4.0 GHz,20 W接收器前端
ADRF5519
推荐用于新设计
双通道,2.3 GHz至2.8 GHz,20 W接收器前端
ADRF5515
推荐用于新设计
双通道,3.3 GHz至4.0 GHz,20 W接收器前端
ADTR1107
推荐用于新设计
6 GHz 至 18 GHz 前端 IC
ADRF5547
推荐用于新设计
双通道 3.7 GHz 至 5.3 GHz 接收器前端
ADRF5549
推荐用于新设计
接收器前端、双通道、1.8 GHz 至 2.8 GHz
ADRF5545A
推荐用于新设计
双通道 2.4 GHz 至 4.2 GHz 接收器前端
AD8452
推荐用于新设计
用于电池测试和化成系统的集成式精密模拟前端、控制器和PWM
MAX20317
量产
通用3.5mmØ配件管理IC
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}