精密运算放大器
ADI公司提供种类丰富的精密运算放大器(运放),为需要传统微调型和零漂放大器技术的设计人员提供行业领先的支持。我们的精密运算放大器系列有助于保持输入信号的直流信息精确度,并且具有低失调电压(Vos < 1 mV)和低温度漂移特性(TCVos < 2 μV/℃)。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX74810
推荐用于新设计
50V、EMI 增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器
ADA4510-2
推荐用于新设计
采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器
ADUM3195
推荐用于新设计
具有可调增益和单端输出的隔离式放大器
ADUM4195
推荐用于新设计
具有可调增益和单端输出的隔离放大器
ADUM4195-1
推荐用于新设计
具有固定增益和单端输出的隔离式放大器
MAX40263
量产
具有单独关断功能的1.8V、15MHz、低失调、低功耗、轨到轨双通道运算放大器
MAX40111
推荐用于新设计
15MHz、低噪声、精密运算放大器
MAX40110
量产
15MHz、低噪声、精密运算放大器
MAX40024
推荐用于新设计
低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
MAX40023
推荐用于新设计
低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}