AD8392

过期

低功耗、高输出电流、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器

产品详情

  • 4个电流反馈型高电流放大器
  • 理想的ADSL/ADSL2+双通道中央局(CO)线路驱动器
  • 低功耗工作
    电源电压:±5 V (+10 V)至±12 V (+24 V)
    静态电源电流:每个放大器小于3 mA(全功率ADSL/ADSL2+ CO应用,20.4 dBm线路功率,5.5CF)
    三种有功功耗模式及一种关断模式
  • 高输出电压和电流驱动
    峰值输出驱动电流:400 mA
    差分输出电压:44 Vp-p
  • 低失真
    -72 dBc(1 MHz二次谐波)
    -82 dBc(1 MHz三次谐波)
  • 高速:900 V/µs差分压摆率
  • AD8392ACP还能产生片内共模电压

AD8392
低功耗、高输出电流、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8392A 量产 低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8392的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览