AD8392A
量产低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 4个电流反馈型高电流放大器
- 理想的ADSL/ADSL2+双通道中央局(CO)线路驱动器
- 低功耗工作
- 电源电压:±5 V (+10 V)至±12 V (+24 V)
- 静态电源电压:每个放大器小于3 mA(全功率ADSL/ADSL2+ CO应用,20.4 dBm线路功率,5.5CF)
- 三种有功功耗模式及一种关断模式
- 高输出电压和电流驱动
- 峰值输出驱动电流:500 mA
- 42.6 V峰峰值差分输出电压
- 低失真
- −93 dBc(1 MHz,二次谐波)
- −103 dBc(1 MHz,三次谐波)
- 高速:差分压摆率:515 V/μs
- AD8392AACP的其它功能
- 片内、共模电压产生
AD8392A内置四个高输出电流、低功耗运算放大器,特别适合ADSL和ADSL2+等数字用户线路系统中的中央局(CO)驱动器接口应用。该驱动器可以为线路提供20.4 dBm功率,同时能补偿由混合插入和后部端接电阻引起的损耗。
AD8392A提供两种散热增强型封装:28引脚TSSOP_EP (AD8392AARE)和5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP (AD8392AACP)。通过两路数字输入(PD0和PD1)可以选择四种偏置模式。
此外,AD8392AACP提供VCOM引脚,用于产生片内共模电压。
低功耗、高输出电流、高输出电压摆幅以及稳定可靠的散热封装,使得AD8392A能够用作ADSL和其它xDSL系统中的CO线路驱动器。
应用
- ADSL/ADSL2+ CO线路驱动器
- XDSL线路驱动器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8392AACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8392AACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8392AAREZ | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD8392AAREZ-R7 | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD8392AAREZ-RL | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8392AACPZ-R7 | 量产 | |
AD8392AACPZ-RL | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8392AACPZ-R7 | 量产 | |
AD8392AACPZ-RL | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8392AACPZ-R7 | 量产 | |
AD8392AACPZ-RL | 量产 | |
AD8392AAREZ | 量产 | |
AD8392AAREZ-R7 | 量产 | |
AD8392AAREZ-RL | 量产 | |
2月 28, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8392AAREZ | 量产 | |
AD8392AAREZ-R7 | 量产 | |
AD8392AAREZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8392A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论