AD8343
量产DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器
Viewing:
产品详情
- 高性能有源混频器
- 宽带操作,频率最高达2.5 GHz
- 转换增益:7 dB
- 输入IP3:16.5 dBm
- LO驱动:–10 dBm
- 噪声系数:14 dB
- 输入P1dB:2.8 dBm
- 差分LO、IF和RF端口
- 50 Ω LO输入阻抗
- 单电源供电:5 V(50 mA,典型值)
- 省电模式:20 µA(典型值)
AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。
AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至较少。
开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。
开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。
LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。
AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1 | ||
AD8351 | 量产 | 低失真RF/IF差分放大器 |
全差分放大器 2 | ||
AD8352 | 推荐用于新设计 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
ADL5561 | 推荐用于新设计 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
数字控制VGA 2 | ||
AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4153A | 推荐用于新设计 | 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
ADF4351 | 推荐用于新设计 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8343的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论