AD829

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD829
量产高速、低噪声视频运算放大器
- 产品模型
- 15
Viewing:
产品详情
- 高速
带宽:120 MHz (G = -1)
压摆率:230 V/µs
0.1%建立时间:90 ns - 特别适合视频应用
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.04° - 低噪声
输入电压噪声:1.7 nV/√Hz
输入电流噪声:1.5 pA/√HZ - 出色的直流精度
输入失调电压:最大1 mV(整个温度范围内)
输入失调漂移:0.3 mV/°C - 灵活的工作方式
额定工作电压:±5 V至±15 V
输出摆幅:±3 V(150Ω负载)
外部补偿(增益范围:1至20)
电源电流:5 mA - 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
AD829是一款低噪声(1.7 nV/√Hz)、高速运算放大器,具有自定义补偿特性,用户可以在±1至±20范围内设置增益,同时保持50 MHz以上带宽。它在3.58 MHz和4.43 MHz条件下,差分相位和差分增益误差分别为0.04°和0.02%,可以驱动反转端接的50 Ω或75 Ω电缆,因此特别适合专业视频应用。AD829仅需5 mA电源电流便可实现230V/µs无补偿压摆率和120 MHz增益带宽积。
AD829的外部补偿引脚使它拥有异常丰富的功能。例如,针对指定负载和电源电压,可以选择补偿来优化带宽。用作增益为2的线路驱动器时,以1 dB峰值的代价就可以将-3dB带宽提高至95 MHz。此外,AD829的输出也可以箝位在外部补偿引脚上。
AD829具有出色的直流性能,能够为低至500 Ω的负载提供最小30 V/mV开环增益,输入电压噪声低至1.7 nV/√Hz,最大输入失调电压仅1 mV。共模抑制比和电源抑制比均为120 dB。
AD829也适用于快速建立时间(达到0.1%精度为90 ns)特别重要的多通道、高速数据转换。在这种应用中,AD829用作8位至10位模数转换器的输入缓冲器,或用作高速数模转换器的输出I/V转换器。
AD829能够提供与跨导放大器同样的众多优势,同时仍作为传统的电压反馈型放大器工作。通过改变外部补偿电容,对于一定范围的增益可以保持50 MHz以上的带宽。AD829和跨导放大器均为单位增益稳定型,并提供相似的电压噪声性能(1.7 nV/√Hz)。不过,AD829的电流噪声(1.5pA/√Hz)比跨导放大器低10%。此外,AD829为对称式输入。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
教程 11
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9312901M2A | 20-Lead LCC | ||
5962-9312901MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD829AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD829ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD829ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD829ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD829JCHIPS | none available | ||
AD829JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD829JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD829JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD829JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD829SCHIPS | none available | ||
AD829SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD829SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD829SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9312901M2A | 量产 | |
5962-9312901MPA | 量产 | |
AD829SE/883B | 量产 | |
AD829SQ/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9312901M2A | 量产 | |
5962-9312901MPA | 量产 | |
AD829SE/883B | 量产 | |
AD829SQ/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9312901M2A | 量产 | |
5962-9312901MPA | 量产 | |
AD829AQ | 量产 | |
AD829SE/883B | 量产 | |
AD829SQ | 量产 | |
AD829SQ/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9312901M2A | 量产 | |
5962-9312901MPA | 量产 | |
AD829AQ | 量产 | |
AD829SE/883B | 量产 | |
AD829SQ | 量产 | |
AD829SQ/883B | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9312901MPA | 量产 | |
AD829AQ | 量产 | |
AD829SQ | 量产 | |
AD829SQ/883B | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD829ARZ | 量产 | |
AD829ARZ-REEL | 量产 | |
AD829ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD829JCHIPS | 量产 | |
AD829JNZ | 量产 | |
AD829JRZ | 量产 | |
AD829JRZ-REEL | 量产 | |
AD829JRZ-REEL7 | 量产 | |
AD829SCHIPS | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD829JNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
AD829 SPICE Macro Models 4
- AD829 SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
- AD829A SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
- AD829J SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
- AD829S SPICE Macro Model Rev. A, 9/90
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具