eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD817

量产

高速、低功耗、宽电源电压范围放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本
  • 高速 单位增益带宽:50 MHz
    压摆率:350 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns(10 V步进)
  • 出色的视频性能
    0.1 dB带宽:70 MHz (G = +1))
    差分增益/相位误差:0.04%/0.08° (3.58 MHz)
  • 提供8引脚SOIC
    和8引脚小型塑封DIP封装
  • 灵活的电源选择
    额定电源电压:+5 V(单电源)和
    ±5 V至±15 V(双电源)
    低功耗:7.5 mA电源电流(最大值)
  • 高输出驱动能力
    驱动无限大容性负载
    输出电流:50 mA(最小值)
AD817
高速、低功耗、宽电源电压范围放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

AD817 SPICE Macro Models 2


评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览