eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD744

不推荐用于新设计

精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

交流性能
  • 0.01%建立时间:500 ns(10 V阶跃)
  • 0.0025%建立时间:1.5 µs(10 V阶跃)
  • 压摆率:75 V/μs
  • 总谐波失真(THD):0.0003%
  • 增益带宽:13 MHz(内部补偿)
  • 增益带宽:>200 MHz(G = 1000,外部去补偿)
  • >1000 pF容性负载驱动能力、10 V/µs压摆率(外部补偿)
直流性能
  • 失调电压:0.5 mV(最大值,AD744B)
  • 漂移:10 µV/°C(最大值,AD744B)
  • 开环增益:250 V/mV(最小值,AD744B)
  • 提供小型塑封DIP、塑封SOIC、密封Cerdip、密封金属帽壳四种封装及裸片形式
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式的表贴(SOIC)封装

    此产品有一个更新版本

    ADA4620-1 推荐新设计使用

    具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器

    AD744
    精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • AD744

    AD744 SPICE Macro Models 8

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    EVAL-HSAMP-1

    通用型单通道高速运算放大器评估板

    特性和优点

    • 可实现快速试验板试验/原型操作
    • 用户自定义电路配置
    • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
    • 可轻松连接至测试设备和其它电路

    产品详情

    通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

    资料

    EVAL-HSAMP-1
    通用型单通道高速运算放大器评估板

    最新评论

    近期浏览