ADA4620-1
推荐新设计使用具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低失调电压:±30 μV 典型值
- 低失调电压漂移:±0.32 μV/°C 典型值
- 低输入偏置电流:±0.8 pA 典型值, ±5 pA 最大值
- 低 1/f 噪声:225 nV p-p,0.1 Hz 至 10 Hz 典型值
- 电压噪声密度:1 kHz 典型值时,为 5.1 nV/√Hz
- 增益带宽积:16 MHz 典型值
- 压摆率:32V/μs (典型值)
- 低 THD + N:1 kHz 典型值时,为 −148 dB
- 低电源电流:每个放大器 1.3 mA(典型值)
- 宽电源电压范围
- 单电源:4.5 V 至 36 V
- 双电源:±2.25 V 至 ±18 V
- 无相位反转
- 单位增益稳定
- 扩展的高输入共模范围
- (V+) − 4.4 V < VCM ≤ (V+)
- 多渠道选择:
- ADA4620-1 单通道
- ADA4620-2 双通道
ADA4620-1 和 ADA4620-2 是 36 V、精密、低噪声、低失调漂移的结型场效应管运算放大器。这些部件在速度、扩展的工作范围和温度下,提供了顶级精度参数组合。ADA4620 是高直流精度和交流性能的理想选择。这些规格使 ADA4620 成为数据采集 (DAQ) 系统中前端放大器或高输入阻抗 TIA 电路的最佳选择。
ADA4620 每个放大器的电源电流仅为 1.3 mA,但增益带宽积为 16.5 MHz,压摆率为 32 V/μs,宽带噪声为 5.1 nV/√Hz,0.1 Hz 至 10 Hz 噪声为 225 nV p-p。输入电压范围包括负电源,输出为轨到轨摆动。
ADA4620 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,双电源供电范围为 ±2.25 V 至 ±18 V,单电源供电范围为 +4.5 V 至 +36 V。ADA4620- 1 和 ADA4620-2 采用 8 引脚 SOIC_N 封装。
应用
- 跨阻放大器
- 电子测试与测量
- 科学和现场仪器
- 半导体测试
- 数据采集系统
- 高阻抗传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4620-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4620-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4620-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4620-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论