ADA2200

过期

同步解调器和可配置模拟滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 解调信号输入带宽至30 kHz
  • 可编程滤波器实现可变带宽
    滤波器跟踪输入时钟频率
  • 可编程参考时钟频率
  • 灵活的系统接口
    单端/差分信号输入和输出
    轨到轨输出可直接驱动模数转换器(ADC)
  • 相位检测灵敏度:9.3m°θREL rms
  • 可采用三线式或四线式串行端口接口(SPI)配置,或从I2C EEPROM实现无缝引导
  • 极低功耗
    395μA (fCLKIN = 500kHz)
  • 单电源: +2.7V至+3.6V
  • 额定温度范围: -40°C至+85°C
  • 16引脚TSSOP封装
ADA2200
同步解调器和可配置模拟滤波器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADA2200

ADA2200 评估板

产品详情

ADA2200-EVALZ是两个评估板中较简单的一款评估板。 它有利于标准测试设备的信号连接。 该器件可通过片上EEPROM重新配置。 ADA2200SDP-EVALZ增加了额外的片上输入和输出信号调理电路。 它还增加了SDP板接口。 这样可使用PC内置的ACE软件通过SPI端口访问ADA2200配置寄存器。


用户指南UG-702介绍ADA2200-EVALZ评估板。 用户指南UG-787介绍ADA2200SDP-EVALZ评估板。

ADA2200数据手册可在网站上下载,使用评估板时,应同时参阅该用户指南。

ADA2200数据手册可在网站上下载,使用评估板时,应同时参阅(UG-702)用户指南。

EVAL-ADA2200
ADA2200 评估板

参考电路

LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 参考设计

集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

特性和优点

  • LVDT信号调理器
  • 低功耗
  • 同步探测

CN0371
集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

最新评论