AD5664

量产

2.7 V至5.5 V、450µ A、轨到轨输出、四通道、16位nanoDAC®

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗四通道nanoDAC: 16位
  • 相对精度:±12 LSB(最大值)
  • 通过设计保证单调性
  • 10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP_WD封装
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 上电复位至0 V
  • 各通道独立关断
  • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
AD5664
2.7 V至5.5 V、450µ A、轨到轨输出、四通道、16位nanoDAC®
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD5664参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
USB 隔离器 1
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
标准数字隔离器 3
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5664R

AD5664R 评估板

特性和优点

  • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

不再提供EVAL-AD5664REBZ(基于Cypress)。请使用EVAL-AD5664RDBZ(基于SDP)。


EVAL-AD5664RDBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5664R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5664R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5664R数据手册,使用EVALAD5664RDBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-986与数据手册。


EVAL-AD5664RDBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。用户可通过EVAL-AD5664RDBZ产品页面下载软件,对AD5664R进行编程设置。


EVAL-AD5664RDBZ评估板需要EVALSDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

EVAL-AD5664R
AD5664R 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5664的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览