ADR423
量产超精密、低噪声、3.00 V XFET®基准电压源
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
- ADR420: 1.75 μV 峰峰值
ADR421: 1.75 μV 峰峰值
ADR423: 2.0 μV峰峰值
ADR425: 3.4 μV峰峰值 - 低温度系数:3 ppm/°C
- 长期稳定性:50 ppm/1000小时
- 负载调整率:70 ppm/mA
- 电压调整率:35 ppm/V
- 低迟滞:40 ppm(典型值)
- 宽工作电压范围
ADR420: 4 V至18 V
ADR421: 4.5 V 至 18 V
ADR423: 5 V 至 18 V
ADR425: 7 V 至18 V - 静态电流:0.5 mA(最大值)
- 高输出电流:10 mA
- 宽温度范围:−40°C至+125°C
ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。
利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至低点。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。
ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光纤网络控制电路
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR423ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR423ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR423ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR423ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR423BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR423BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR423ARMZ | 量产 | |
ADR423ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADR423ARMZ | 量产 | |
ADR423ARMZ-REEL7 | 量产 | |
8月 5, 2010 - 10_0165 ADR42X Front End Manufacturing Change |
||
ADR423ARMZ | 量产 | |
ADR423ARMZ-REEL7 | 量产 | |
ADR423ARZ | 量产 | |
ADR423ARZ-REEL7 | 量产 | |
ADR423BRZ | 量产 | |
ADR423BRZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR423ARZ | 量产 | |
ADR423ARZ-REEL7 | 量产 | |
ADR423BRZ | 量产 | |
ADR423BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR423的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论