AD5624
量产2.7 V至5.5 V、450 µ A、轨到轨输出、四通道、12位nanoDAC®
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低功耗四通道nanoDAC:12位
- 通过设计保证单调性
- 相对精度:±12 LSB(最大值)
- 10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP_WD封装
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 上电复位至0 V
- 各通道独立关断
- 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
AD5624/AD5664均属于nanoDAC® 系列,分别是低功耗、四通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5624/AD5664需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为2.25 mW,省电模式下则降至2.4 µW。
AD5624/AD5664内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5624/AD5664采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色- 相对精度:±12 LSB(最大值)。
- 提供3 mm × 3 mm、10引脚MSOP和10引脚LFCSP_WD两种封装。
- 低功耗;3 V时典型功耗为1.32 mW,5 V时为2.25 mW。
- 建立时间(最大值):4.5 μs (AD5624)、7 μs (AD5664)。
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5624BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5624BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5624BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5624BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5624BCPZ-R2 | ||
AD5624BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5624BCPZ-R2 | ||
AD5624BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5624BRMZ | 量产 | |
AD5624BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5624BRMZ | 量产 | |
AD5624BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 2 | ||
ADR423 | 量产 | 超精密、低噪声、3.00 V XFET®基准电压源 |
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5624的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论