MAX20303

量产

可穿戴设备电源管理方案

延长可穿戴电子设备的电池寿命

产品模型
22
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 延长电池充电间隔
    • 2个微小IQ Buck调节器(每个小于1µA IQ (典型值))
      • 220mA输出
      • Buck1:0.8V至2.375V,25mV步长
      • Buck2:0.8V至3.95V,50mV步长
    • 微小IQ LV LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
      • 1.16V至2.0V输入电压
      • 50mA输出
      • 0.5V至1.95V输出,25mV步长
    • 微小IQ LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
      • 1.71V至5.5V输入电压
      • 100mA输出
      • 0.9V至4V,100mV步长
      • 微小IQ 升/降压调节器(1.3µA IQ (典型值))
        • 250mW输出
        • 2.5V至5V,100mV步长
    • 易于实现的Li+电池充电
      • 较宽的快充电流范围:5mA至500mA
      • 智能电源选择器
        • 28V/-5.5V容限输入
        • 可编程JEITA电流/电压特性
    • 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
      • 安全输出LDO
        • 15mA,CHGIN出现时
        • 5V或3.3V
      • 触觉驱动器
        • ERM/LRA驱动器,带快速启动和断开
        • 自动谐振跟踪(仅限LRA)
      • 支持宽范围显示选项
        • 微小IQ Boost调节器(2.4µA IQ(典型值))
          • 300mW输出
          • 5V至20V,250mV步长
      • 3通道流入电流源
        • 20V容限
        • 0.6至30mA可编程
      • 优化系统控制
        • 上电/复位控制器
        • 可编程按键控制器
        • 可编程电源排序
        • 工厂保鲜模式
        • 片上电压监测电路多路复用器和模/数转换器(ADC)
MAX20303
可穿戴设备电源管理方案
MAX20303: Typical Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 3
MAX14745 量产 具有超低IQ电压调节器的PMIC和用于小型锂离子系统的电池充电器
MAX14690 量产 可穿戴设备充电管理方案
MAX14676 量产 可穿戴设备充电管理解决方案
SIMO电压调节器 1
MAX20310 推荐新设计使用 适用于可穿戴应用的具有SIMO降压-升压功能的超低静态电流PMIC
多拓扑DC/DC 1
MAX14750 量产 电源管理方案
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20303EVKIT

MAX20303 评估板

特性和优点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX20303评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX20303可穿戴充电管理方案;器件兼容I2C,支持功能丰富的低功耗可穿戴应用。器件包括线性电源充电器、智能电源选择器、两个超低静态电流降压调节器、升/降压调节器、升压调节器、电荷泵、2个低压差(LDO)线性调节器、3个LED电流驱动器、5个GPIO引脚,以及带内部模式存储的LRA/ERM兼容视觉驱动器。

关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX20303 IC数据手册。

应用

  • IoT
  • 可穿戴设备

eval board
MAX20303EVSYS

Evaluation Kit for the MAX20303

特性和优点

  • USB Power Option
  • Flexible Configuration
  • On-Board LED Current Sink and Battery Simulation
  • Sense Test Point for Output-Voltage Measurement
  • Filter Test Point for Haptic Waveform Measurement
  • Windows® 8/10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

The MAX20303 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX20303 ultra-low-power wearable power-management integrated circuit (PMIC). The MAX20303 includes voltage regulators such as bucks, boost, buck-boost and linear regulators, and a complete battery management solution with battery seal, charger, power path and fuel gauge.

The MAX20303 EV system comes with the MAX20303 board, the MAXPICO2PMB# board, and two micro-B cables. The EV system comes with the MAX20303BEWN+ installed. The MAX20303 is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The EV system GUI application sends commands to the MAXPICO2PMB# adapter board to configure the device.

Applications

  • IoT
  • Wearable Devices

MAX20303EVKIT
MAX20303 评估板
MAX20303EVSYS
Evaluation Kit for the MAX20303
MAX20303EVSYS: Board Photo

参考电路

maxrefdes 105 photo 1
MAXREFDES105 参考设计

腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台

特性和优点

特性

  • PPG
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • HRV、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86174A PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows®和Android图形用户界面

应用

  • 远程患者监护/生命体征贴片
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 参考设计

腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

特性和优点

  • 光电容积脉搏波描记法(PPG)
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86141 PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows® 和Android图形用户界面

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES101
MAXREFDES101 参考设计

Health Sensor Platform 2.0

特性和优点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential measurement (ECG)
  • Skin temperature
  • Embedded heart-rate algorithm
  • Motion and rotation
  • Wearable watch form factor
MAXREFDES105
腕式SpO2、心率(HR)和心率变异性(HRV)健康传感器平台
maxrefdes 105 photo 1
maxrefdes105 system diagram
maxrefdes105 image
MAXREFDES103
腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103
MAXREFDES103
MAXREFDES101
Health Sensor Platform 2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览