MAX14745

量产

具有超低IQ电压调节器的PMIC和用于小型锂离子系统的电池充电器

延长可穿戴电子设备的电池寿命

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长电池充电间隔
    • 双路超低IQ 200mA Buck调节器
      • 输出可编程:0.8V至2.375V和0.8V至3.95V
      • 0.9µA (典型值)静态电流(Buck 1)
      • 可选固定峰值电流模式,优化噪声敏感应用中的纹波频率
    • 3个超低IQ 100mA LDO
    • LDO1
      • 0.8V至3.6V可编程输出
      • 0.6µA (典型值)静态电流
      • 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
    • LDO2/3
      • 0.9V至4V可编程输出
      • 1µA (典型值)静态电流
      • 1.71V至5.5V输入电压,具有专用引脚
  • 易于实现的Li+电池充电
    • 智能电源选择器
    • 28V/-5.5V容限输入
    • 热敏电阻监测器
  • 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
    • 提供5个调节电压轨
    • 每个LDO具有开关模式选项
  • 优化系统控制
    • 监测器按钮,用于超低功耗模式
    • 上电复位延迟和电压排序
    • 片上电压监测器多路复用器
MAX14745
具有超低IQ电压调节器的PMIC和用于小型锂离子系统的电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX14745EVKIT

MAX14745评估板

特性和优点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX14745评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX14745可穿戴充电管理方案;器件包括I2C,适合低功耗可靠穿戴应用。器件包括1个线性电池充电器、智能电源选择器、2个超低静态电流buck调节器,以及3个低压差(LDO)线性调节器。

关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX14745 IC的数据资料。

应用

  • 健身监测器
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子产品

MAX14745EVSYS

MAX14745评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED指示灯和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 兼容Windows® 8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14745评估系统套件(EVSYS套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14745低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX14745具有两个降压转换器、三个线性稳压器和一个电池充电器。

MAX14745 EVSYS套件配有MAX14745板、MAXPICO2PMB#板和两根USB micro-B电缆。EVSYS套件已安装MAX14745AEWX+。MAX14745可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估套件GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子设备

MAX14745EVKIT
MAX14745评估板
MAX14745EVSYS
MAX14745评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览