MAX4740

量产

四路SPDT音频开关

ST Microelectronics四通道SPDT模拟开关STG3699的引脚兼容产品

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低导通电阻(0.61Ω典型值)
  • 0.06Ω (典型值)通道间匹配
  • 0.32Ω (典型值)导通电阻平坦度
  • 1.6V至5.5V单电源供电
  • 较高的电源抑制比有助于降低电源噪声(-60dB典型值)
  • 0.08%的总谐波失真
  • -68dB (100kHz典型值)串扰
  • -64dB (100kHz典型值)关断隔离
  • 低电源电流(0.3µA典型值)
  • 低漏电流(0.1µA典型值)
  • 引脚兼容于ST Micro的STG3699
  • 纤小的(3mm x 3mm) 16引脚TQFP-EP封装和(2.5mm x 2.5mm) 16引脚超薄型QFN封装
MAX4740
四路SPDT音频开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4910 量产 四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 参考设计

腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

特性和优点

  • 光电容积脉搏波描记法(PPG)
  • 腕带嵌入式心率、血氧饱和度(SpO2)算法
  • 心率变异性(HRV)、呼吸率、睡眠质量库算法
  • 可穿戴健康手环外形尺寸
  • MAX32664传感器中枢
  • MAX86141 PPG模拟前端
  • 三轴加速度计
  • Windows® 和Android图形用户界面

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES103
腕式SpO2、HR和HRV健康传感器平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4740的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览