HMC465LP5
量产
宽带驱动放大器,采用SMT封装,DC - 20 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 增益: 15 dB
- 输出电压至10 Vp-p
- 饱和输出功率: +24 dBm
- 电源电压: +8V (160 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm2
HMC465LP5(E)是一款GaAs MMIC PHEMT分布式驱动放大器,采用5x5 mm无引脚表贴封装,在DC到20 GHz的频率范围内工作。 该放大器提供15 dB增益、3 dB噪声系数,饱和输出功率为+25 dBm,采用+8V电源时功耗仅为160 mA。 它具有0.5 dB的出色增益平坦度,在DC至10 GHz的频率范围内与线性相位的偏差为± 4 度,这些特性使得HMC465LP5(E)非常适合OC192光纤LN/MZ调制器驱动放大器以及测试设备应用。 HMC465LP5(E)放大器I/O内部匹配50 Ω。
应用
- OC192 LN/MZ调制器驱动器
- 微波无线电和VSAT
- 测试仪器仪表
- 军用EW、ECM和C³I
此产品有一个更新版本
GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01 GHz至20 GHz
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC465LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADL8100 | 推荐新设计使用 | GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01 GHz至20 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc465lp5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论