HMC1132LP5DE
过期
1 W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,27 GHz至32 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 饱和输出功率(PSAT): 30.5 dBm(功率附加效率(PAE)为22%时)
- 高输出IP3: 35 dBm
- 高增益: 22 dB
- 直流电源: 6 V (600 mA)
- 无需外部匹配
- 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP_LQ封装
HMC1132是一款4级、GaAs pHEMT MMIC、1 W功率放大器,工作频率范围为27 GHz至32 GHz。 HMC1132提供22 dB增益和30.5 dBm饱和输出功率(22% PAE,6 V电源)。
HMC1132提供卓越的线性度并针对高容量、点到点和点到多点无线电系统进行优化。 放大器配置和高增益使其成为天线之前最后一级信号放大的较佳选择。
HMC1132放大器输入/输出(I/O)内部匹配50 Ω。该器件采用紧凑型、无引脚、5 mm × 5 mm表贴封装。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
- 军事与太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1132LP5DETR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2018 - 18_0034 Discontinuance of Model Numbers: HMC1132LP5DE, HMC943ALP5DE, HMC1114LP5DE, HMC8500LP5DE and HMC1099LP5DE |
||
HMC1132LP5DETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1132PM5E | 27 GHz 至 32 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC 功率放大器 |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1132lp5de的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论