HMC1132PM5E
量产27 GHz 至 32 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC 功率放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- PSAT:29.5 dBm
- 高输出 IP3:37 dBm
- 高增益:29 GHz 到 32 GHz 时为 24 dB(典型值)
- 直流电源:600 mA 时 5 V
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装:25 mm2
HMC1132PM5E 是一款四级、砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)功率放大器。该器件工作频率范围为 27 GHz 至 32 GHz,提供 24 dB 增益和 29.5 dBm 饱和输出功率,并采用 5 V 电源供电。
HMC1132PM5E 提供卓越的线性度和 37 dBm 的高输出三阶交调截点(IP3),并针对高容量、点到点和点到多点无线电系统进行优化。放大器配置和高增益使 HMC1132PM5E 成为天线之前最后一级信号放大的理想选择。
HMC1132PM5E 放大器输入/输出(I/O)内部匹配 50 Ω。该器件采用符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 预制空腔 LFCSP 封装,与高容量表贴技术(SMT)装配设备兼容。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 甚小孔径终端 (VSAT) 和卫星通信 (SATCOM)
- 军事与太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1132PM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1132PM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC1132PM5E | 量产 | |
HMC1132PM5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具