eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADMV1014

推荐新设计使用

24 GHz至44 GHz、宽带、微波下变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带RF输入频率范围:24 GHz至44 GHz
  • 2种下变频模式
    • 从RF至基带I/Q直接变频
    • 镜像抑制下变频为复中频
  • LO输入频率范围:5.4 GHz至10.25 GHz
  • LO四倍频器较高可达41 GHz
  • 匹配50 Ω、单端RF输入和复中频输出
  • 匹配100 Ω平衡或50 Ω单端LO输入之间的选项
  • 具有可调输出共模电压电平的100 Ω平衡基带I/Q输出阻抗
  • 镜像抑制优化
  • 用于设置混频器输入功率的平方律功率检波器
  • 用于接收器功率控制的可变衰减器
  • 可通过四线式SPI接口编程
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LGA封装
ADMV1014
24 GHz至44 GHz、宽带、微波下变频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
标准高速模数转换器 1
AD9208 推荐新设计使用

14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器

单通道电压输出数模转换器 1
AD5601 量产 2.7 V至5.5 V、<100 µA、8位nanoDAC®,集成SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
微波和毫米波Tx/Rx 2
HMC8100 推荐新设计使用 800 MHz - 4000 MHz中频接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV1014

ADMV1014 评估板

特性和优点

  • ADMV1014 的全功能评估板
  • 用于串行端口接口(SPI)控制的板载 USB
  • 5 V 电源
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV1014 是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为 24.5 GHz 至 43.5 GHz。

该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带 IQ 输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ 输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI 接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化 IQ 解调性能。另一方面,可以禁用基带 IQ 输出,且 I/Q 信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800 至 6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低 25dBc。ADMV1014 提供灵活的 LO 系统,包括 LO 输入频率范围最高达 47 GHz 的频率四倍选项,以覆盖 24.5 至 43.5GHz 的 RF 输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。检波器输出可用于通过片内集成的 AGC 环路提供对RF输入可变衰减器的闭环控制,或者作为一个选项,可以使用外部运算放大器误差积分器电路。

ADMV1014 下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm 倒装芯片 CSP 封装。ADMV1014 工作壳温范围为 −40°C 至 +85°C。

ADMV1014-EVALZ评估板集成了带微控制器的ADMV1014、低压差(LDO)稳压器和nanoDAC®以便快速轻松地评估ADMV1014。该微控制器允许用户通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV1014寄存器映射。LDO稳压器使ADMV1014能够采用单电源供电并提供最佳电源纹波抑制性能。通过nanoDAC,用户可以对进入ADMV1014混频器的RF功率进行衰减,而无需使用外部电源。

有关 ADMV1014 的完整详情可参见 ADMV1014 数据手册,使用评估板时应同时参考 ADMV1014-EVALZ 评估板用户指南与数据手册。

EVAL-ADMV1014
ADMV1014 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1014的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览