ADM2863E

推荐新设计使用

具有 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV、RMS、500kbps、全双工信号和功率隔离型 RS‑485 接口收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5.7 kV rms 隔离型 RS-485 接口/RS-422 收发器
  • 低辐射发射、集成隔离式 DC/DC 转换器
  • 通过 EN55032 B 级认证,并在 2 层 PCB 上留有余量
  • 线缆反接智能功能
    • 校正 A、B、Y 和 Z 总线引脚上的线缆反接,同时保持全面的接收器故障安全功能
  • RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 引脚具有 ESD 保护
    • ≥±12 kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ≥±15 kV IEC61000-4-2 空气放电
  • 高速 25 Mbps 数据速率 (ADM2865E/ADM2867E)
  • 低速 500 kbps 数据速率,适用于 EMI 控制 (ADM2861E/ADM2863E)
  • 灵活电源
    • 3 V 至 5.5 V 的输入电源 VCC
    • 逻辑供电电压 VIO 1.7 V 至 5.5 V
    • VSEL 引脚,用于选择 5 V (VCC > 4.5 V) 或 3.3 V 的 VISO 电源
  • 5 V VISO 时符合 PROFIBUS
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:250 kV/μs
  • 短路、开路和输入悬空接收器失效安全
  • 支持 196 个总线节点(72 kΩ 接收器输入阻抗)
  • 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电/关断)
  • 安全和监管审批(申请中)
  • CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-11、UL 1577, CQC11-471543-2012、IEC 61010-1
  • 28 引脚细间距 SOIC_W 封装 (10.15 mm × 10.05 mm),爬电距离和净空 >8.0 mm
ADM2863E
具有 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV、RMS、500kbps、全双工信号和功率隔离型 RS‑485 接口收发器
ADM2863E/ADM2867E Functional Block Diagram ADM2863E/ADM2867E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
超低功耗微控制器 1
ADuCM4050 推荐新设计使用

集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU

单通道模数转换器 3
AD4000 量产 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4004 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4008 推荐新设计使用 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
精密微控制器 2
ADuCM3027 推荐新设计使用

集成电源管理和128Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU


ADuCM3029 推荐新设计使用

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

内部电源开关降压稳压器 1
ADP2384 推荐新设计使用 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM2863E

ADM2863E 评估板

特性和优点

  • ADM2563E 和 ADM2863E 500 kbps、信号和电源隔离型、RS-485 接口收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032/CISPR 32 B 类辐射排放标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10.15 mm × 10.05 mm,28 引脚 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和净空大于 8.0 mm
  • 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,可简化评估 5 V 或 3.3 V 配置
  • 通过使用灵活低压的 VIO 电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
  • RS-485 接口 A、B、Y 和 Z 引脚具有 ESD 保护
    • ≥±12 kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ≥±15 kV IEC61000-4-2 空气放电
  • 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 接口信号的螺丝式接线端子
  • 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
  • 环回测试与端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 可分别简化、有效地评估 3 kV rms ADM2563E 和 5.7 kV rms ADM2863E、500 kbps 信号和电源隔离型、全双工 RS-485 接口收发器。

ADM2563E 和 ADM2863E 各自具有集成的、隔离型 DC-DC 转换器,为该套件的隔离面提供电源,而无需额外 IC。

板载 ADP7104 低电压差 (LDO) 调节器可接收 3.3 V 到 20 V 的输入电压,并将电压调节到 3.3 V 或 5 V 的可选范围,为 ADM2563E 和 ADM2863E 的 VCC引脚供电。LDO 调节器可置于旁路,直接为 ADM2563E 和 ADM2863E 的 VCC 引脚供电。

评估板上的螺丝式接线端子可连接到 ADM2563E/ADM2863E. 的灵活的 VIO 逻辑电源引脚。此连接可实现 ADM2563E/ADM2863E 在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可以使用 1.8 V 或 2.5 V 电源与节点进行通信。VIO 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。

EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 具有用于评估单个系统中 ADM2563E 或 ADM2863E 的选项。可通过每个评估板上的螺丝式接线端子轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项配置每个数字输入。

可采用其他方法向 ADM2563E 或 ADM2863E. 提供传输数据输入 (TxD) 信号。每个评估板上都配有 LTC6900 振荡器,可以选择性地配置,为 10 kHz 到 250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

用于全双工隔离式 RS-485 接口收发器的 EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 的尺寸为 10.15 mm×10.05 mm、28引线、小尺寸、宽体和细间距(SOIC_W_FP)封装。EVAL-ADM2563EEBZ 板上装有 3 kV rms、隔离型 RS-485 接口收发器 ADM2563E。EVAL-ADM2863EEBZ 板上装有 5.7 kV rms、隔离型 RS-485 接口收发器 ADM2863E。这两个评估板的区别仅在于安装在 U3 上的隔离型 RS-485 接口的套件。

有关 ADM2563E 或 ADM2863E, 的完整详细信息,请参阅 ADM2563E 或 ADM2861E 的数据手册。在使用 EVAL-ADM2563EEBZ 和 EVAL-ADM2863EEBZ 时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADM2863E
ADM2863E 评估板
EVAL-ADM2863E Evaluation Board EVAL-ADM2863E Evaluation Board EVAL-ADM2863E Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm2863e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览