ADF4377
推荐新设计使用带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出频率范围:800 MHz 至 12.8 GHz
- 抖动 = 18 fsRMS(集成带宽:100 Hz 至 100 MHz)
- 抖动 = 27 fsRMS(ADC SNR 方法)
- 宽带本底噪声:12 GHz 时为 −160 dBc/Hz
- PLL 规格
- −239 dBc/Hz:归一化带内相位本底噪声
- −147 dBc/Hz:归一化带内 1/f 噪声
- 鉴相器频率达 500 MHz
- 基准输入频率达 1000 MHz
- 典型杂散 fPFD:fOUT = 12 GHz 时为 −95 dBc
- 基准输入到输出延迟规格
- 套件间标准偏差:3 ps
- 温度系数:0.03 ps/°C
- 调整步长:< ±0.1 ps
- 多芯片输出相位对齐
- 3.3 V 和 5 V 电源
- 7 mm × 7 mm 48 引脚 LGA
具有集成式压控振荡器 (VCO) 的整数 N 锁相环 (PLL),非常适合数据转换器和混合信号前端 (MxFE) 时钟应用。高性能 PLL 具有 −239 dBc/Hz、超低 1/f 噪声和高相位频率检测器 (PFD) 频率的优点,可实现超低带内噪声和集成的抖动。ADF4377 的基本 VCO 和输出分频器可产生 800 MHz 至 12.8 GHz 的频率。ADF4377 集成了所有必需的电源旁路电容器,可节省紧凑板上的板空间。
对于多个数据转换器和 MxFE 时钟应用,通过对输出同步特性实现自动基准,对过程、电压和温度特性的输出延迟实现匹配的基准,并对输出延迟调整功能特性实现低于 ±0.1 ps 的无抖动基准,ADF4377 简化了其他时钟解决方案所需的时钟对齐和校准程序。
这些特性支持可预测和精确的多芯片时钟和系统基准 (SYSREF) 对齐。通过将 ADF4377 与分配基准和 SYSREF 信号对的集成电路 (IC) 配对,支持 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 解决方案。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4377BCCZ | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7mm × 7mm × 1.248mm) | ||
ADF4377BCCZ-RL7 | 48-Terminal Land Grid Array [LGA] (7mm × 7mm × 1.248mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 2 | ||
AD9213 | 推荐新设计使用 | 12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器 |
AD9083 | 推荐新设计使用 | 16 通道、125 MHz 带宽 JESD204B 模数转换器 |
标准高速数模转换器 12 | ||
AD9176S | 推荐新设计使用 | 具有宽带信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC |
AD9173 | 推荐新设计使用 | 集成通道选择器的双通道、16位、12.6 GSPS RF DAC |
AD9171 | 推荐新设计使用 | 集成单个通道选择器的双通道、16位、6.2 GSPS RF DAC |
AD9176 | 推荐新设计使用 | 具有宽带信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC |
AD9175 | 推荐新设计使用 | 具有宽带信道选择器的双通道 11 位/16 位 12.6 GSPS RF DAC |
AD9177 | 推荐新设计使用 | 具有宽带信道选择器的四路、16 位、12 GSPS RF DAC |
AD9174 | 推荐新设计使用 | 双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器 |
AD9172 | 推荐新设计使用 | 具有信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC |
AD9161 | 推荐新设计使用 |
11位、12 GSPS、RF数模转换器 |
AD9162 | 推荐新设计使用 | 16位、12 GSPS、RF数模转换器 |
AD9166 | 推荐新设计使用 | 直流至 9 GHz,矢量信号发生器 |
AD9164 | 推荐新设计使用 | 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器 |
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 | |
混合信号前端(MxFE) 2 | ||
AD9081 | 推荐新设计使用 | MxFE™ 四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和四通道 12 位 4GSPS RFADC |
AD9082 | 推荐新设计使用 | MxFE™ 四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC |
时钟产生器件 2 | ||
LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL |
HMC7044 | 推荐新设计使用 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 |
时钟分配器件 3 | ||
LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 |
LTC6953 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器 |
HMC7043 | 推荐新设计使用 |
高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器 |
正线性稳压器(LDO) 4 | ||
LT3041 | 推荐新设计使用 | 具有 VIOC 的 20 V、1 A、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
LT3045 | 推荐新设计使用 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
ADM7150 | 推荐新设计使用 | 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO |
ADM7151 | 推荐新设计使用 | 800 mA、超低噪声/高 PSRR 可调 V out LDO |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4377的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论